??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
SYUCDA-06000400-1CIH
HELP_VARIABLE
Firma
Filoform
Beschreibung
STAKKAbox™ Ultima Connect & DACH Abdeckung und Rahmen
Stückliste
SYUCDA-06000400-1CIH
Produktart
ULTIMA Connect
Produktcode
SYUCDA-06000400-1CIH
LOD-Ziel
Architektur
Detaillevel
Lichte Länge (A)
mm
Lichte Breite (B)
mm
Äußere Länge (C)
735 mm
Außenbreite (D)
535 mm
Tatsächliche Tiefe (E)
mm
Wert eingeben für DPT
Tatsächliche Tiefe (E)
mm
cm
inch
ft
Rastermaß Tiefe (F)
150 mm
Art der Abdeckung
DACH Abdeckung und Rahmen
Belastungsklasse
D400
Deckeltyp
Verschlussmechanismus
Stahlrahmen Lichte Länge (CC)
603 mm
Stahlrahmen Lichte Breite (CD)
438 mm
Stahlrahmen Länge außen (CA)
754 mm
Stahlrahmen Breite außen (CB)
618 mm
Gesamttiefe (OD)
368.0 mm
Anzahl der Abdeckungen
1
Produktlink
Click Here
Haftungsausschluss
Click Here
Umweltproduktdeklaration
Click Here
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions